- Статья №.:
- DK 7494.000
- Описание продукта
- Для создания рядов распределительных стоек или для прокладки кабеля между стойками Data Rack.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Длина
- 53 мм
- Упаковка
- 3 шт.
- Вес нетто
- 0,3 kg
- Gross weight
- 0,493 kg
- Код ТНВЭД
- 76169990
- EAN
- 4028177131187
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Описание продукта
- DK соединитель, для создания линеек стоек или для прокладки кабеля между стойками Data Rack, L: 53 мм, RAL 7035