Боковая стенка, на замке, листовая сталь, для TS.
- Статья №.:
- DK 7824128
- Описание продукта
- Просто навешивается сверху. Фиксация предохранительным замком № 3524 E. Болт заземления с контактным язычком.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- 2 боковые стенки, каждая с 4 предохранительными замками № 3524 E
- Подходит для
- Тип корпуса: TS IT
TX CableNet
TS
Высота: 1.200 мм
Глубина: 800 мм - Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 24 kg
- Gross weight
- 25,8 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177232235
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Описание продукта
- DK боковая стенка, ВxГ: 1200x800 мм, на замках, предохранительный замок 3524 E, для TS, TS IT
- Документация
- Руководство