Боковая стенка, на замках для TS, TS IT

Статья №.: DK 7824188

Боковая стенка, на замке, листовая сталь, для TS.

Статья №.:
DK 7824188
Описание продукта
Просто навешивается сверху. Фиксация предохранительным замком № 3524 E. Болт заземления с контактным язычком.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Окрашенная
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
2 боковые стенки, каждая с 4 предохранительными замками № 3524 E
Подходит для
Тип корпуса: TS
TS IT
Высота: 1.800 мм
Глубина: 800 мм
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
34,4 kg
Gross weight
35,8 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177232037
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Описание продукта
DK боковая стенка, ВxГ: 1800x800 мм, на замках, предохранительный замок 3524 E, для TS, TS IT
Документация
Руководство