Боковая стенка, на замках для TS, TS IT

Статья №.: DK 7824206

Боковая стенка, на замке, листовая сталь, для TS.

Статья №.:
DK 7824206
Описание продукта
Просто навешивается сверху. Фиксация предохранительным замком № 3524 E. Болт заземления с контактным язычком.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Окрашенная
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
2 боковые стенки, каждая с 4 предохранительными замками № 3524 E
Подходит для
Тип корпуса: TS IT
TX CableNet
TS
Высота: 2.000 мм
Глубина: 600 мм
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
28 kg
Gross weight
29,2 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177232402
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Описание продукта
DK боковая стенка, ВxГ: 2000x600 мм, на замках, вкл. предохранительный замок 3524 E, для TS, TS IT
Документация
Руководство