Транспортировочный комплект, для TS.
- Статья №.:
- DK 7825900
- Комплект поставки
- 4 ролика (2 поворотных) вкл. крепежный материал
- Подходит для
- Тип корпуса: TS IT
Тип корпуса: TX CableNet - Clearande floor
- 40 мм
- Указание
- Только для шкафов без панелей основания, поддона основания или уголка для крепления панелей основания.
- Макс. нагрузка (статическая) на элемент
- 250 кг
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 6,1 kg
- Gross weight
- 6,42 kg
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177234086
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- DK транспортировочный комплект, для TS IT без панели/поддона/уголка основания, 4 ролика, из них 2 поворотных, макс. 2500 Н на компонент
- Документация
- Info sheet