Потолочная панель для ввода кабеля, 2-секционная для VX, VX IT, TS, TS IT

Статья №.: TS 7826605

Двухсекционное исполнение дополнительно обеспечивает удобство монтажа, для последующего ввода кабеля достаточно просто снять переднюю часть панели.

Статья №.:
TS 7826605
Описание продукта
Для замены серийной потолочной панели. Имеет направляющие уголки в задней части. Двусторонний прижимной профиль для фиксации отдельных кабелей и пучков кабеля. Благодаря симметричной конструкции рамы посредством поворота потолочной панели кабель может быть введен также сбоку. 2-секционное исполнение позволяет в любое время дополнительно добавить кабели.
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Подходит для
Ширина: 600 мм
Глубина: 1.000 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
8,443 kg
Gross weight
8,887 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177345355
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Описание продукта
DK-TS 8 потолочная панель, для ввода кабеля сзади поперек, ШxГ: 600x1000 мм, 2-секционная, листовая сталь, RAL 7035
Документация
Info sheet