Двухсекционное исполнение дополнительно обеспечивает удобство монтажа, для последующего ввода кабеля достаточно просто снять переднюю часть панели.
- Статья №.:
- TS 7826885
- Описание продукта
- Для замены серийной потолочной панели. Имеет направляющие уголки в задней части. Двусторонний прижимной профиль для фиксации отдельных кабелей и пучков кабеля. Благодаря симметричной конструкции рамы посредством поворота потолочной панели кабель может быть введен также сбоку. 2-секционное исполнение позволяет в любое время дополнительно добавить кабели.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Подходит для
- Ширина: 800 мм
Глубина: 800 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 9,017 kg
- Gross weight
- 9,492 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177345362
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Описание продукта
- DK-TS 8 потолочная панель, для ввода кабеля сзади поперек, ШxГ: 800x800 мм, 2-секционная, листовая сталь, RAL 7035
- Документация
- Info sheet