Профильные шины, 482,6 мм (19'') для TS, CS Toptec

Статья №.: DK 7827.200

Профильные шины в исполнении с загибом. В качестве альтернативы доступны L-образные шины.

Направляющая шина для тяжелого...

Статья №.:
DK 7827.200
Исполнение
С загибом
Преимущества
Нанесенная разметка U спереди облегчает монтаж дюймового оборудования на профильные шины
Технические характеристики
Интегрированная 482,6 мм (19") перфорация (стандарт EIA)
Круглые и прямоугольные отверстия сбоку.
Хроматированы для токопроводящего контакта с монтируемым оборудованием.
Материал
Листовая сталь, 2 мм
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Размер
Ширина: 482,6 мм
Единиц высоты
42 U
Указание
При помощи профильных шин возможно также создать крепежные размеры 21″, 23″ и 24″.
Please select slide rails according to the relevant 482.6 mm (19") distance between levels.
If combining with L-shaped mounting angles, a mounting adaptor for L-shaped mounting angles must be used.
Подходит для
Тип корпуса: TS 8
CS Toptec
Высота: 2.000 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
5,842 kg
Gross weight
6,26 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177234932
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
DK-TS профильная шина, 482,6 мм (19"), для высоты шкафа: 2000 мм, листовая сталь, с загибом
Листы данных
Техническая информация
Technical Data sheet