- Статья №.:
- DK 7827201
- Исполнение
- L-образный угол
- Преимущества
- Нанесенная разметка U спереди облегчает монтаж дюймового оборудования на профильные шины
- L-образные профильные шины предназначены для крепления серверного оборудования
- Подходит для секционного 19" монтажа
- Технические характеристики
- Интегрированная 482,6 мм (19") перфорация (стандарт EIA)
- Круглые и прямоугольные отверстия сбоку.
- Хроматированы для токопроводящего контакта с монтируемым оборудованием.
- Материал
- Листовая сталь, 2 мм
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Единиц высоты
- 42 U
- Указание
- Please select slide rails according to the relevant 482.6 mm (19") distance between levels.
- If combining with L-shaped mounting angles, a mounting adaptor for L-shaped mounting angles must be used.
- Подходит для
- Тип корпуса: TS
Высота: 2.000 мм - Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 4,642 kg
- Gross weight
- 4,842 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177234949
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- DK-TS профильные шины, 482,6 мм (19"), L-образный угол, для высоты шкафа: 2000 мм, 42 U
- Документация
- Руководство