Программа-клиент для управления отключением серверов с помощью CMC III. ПО поддерживает все известные операционные системы и версии.
- Статья №.:
- DK 7857421
- Исполнение
- Отдельная лицензия
- Описание продукта
- Программа-клиент для управления отключением серверов с помощью CMC III. ПО поддерживает все известные операционные системы и версии (напр. Windows 7, VISTA, XP, Server 2003/2008, UNIX/LINUX и VMWARE Sphere/ESX Server, CITRIX XEN и т. д.). Для каждого сервера, который должен отключаться по событию, необходима одна лицензия.
- Указание
- Обновления ПО и полный список поддерживаемых операционных систем можно найти на сайте www.rittal.de.
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,09 kg
- Gross weight
- 0,098 kg
- Код ТНВЭД
- 85234920
- EAN
- 4028177473256
- ECLASS 8.0
- 27242502
- Описание продукта
- DK ПО для отключения серверов, для управления отключением серверов через CMC III, на каждый сервер необходима одна лицензия