TX CableNet – новый уровень организации кабеля. Сетевой IT-шкаф с вентилируемой дверью, подготовлен для индивидуального внутреннего монтажа.
- Статья №.:
- TX 7888100
- Исполнение
- 1st generation
с вентиляцией
С боковыми стенками - Преимущества
- New roof plate concept: When cabling, the depth is utilised in full, plus optional integration of a fan module
- Efficient frame concept for individual configuration
- Удобный доступ: простой монтаж и демонтаж боковых стенок и дверей для быстрого доступа во внутреннее пространство шкафа
- Установка активных и пассивных сетевых компонентов благодаря вентилируемым дверям
- Сменная навеска двери
- Обширное предложение комплектующих для индивидуального внутреннего монтажа
- Материал
- Крыша: листовая сталь 1,5 мм
Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм
Door: Sheet steel, 1.2 mm
482.6 mm (19") mounting angles: Sheet steel, 2 mm - Поверхность
- Каркас шкафа: грунтовка
Плоские детали: грунтовка, порошковое покрытие - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Rack with vented front door and rear door
Каркас шкафа с дверями и потолочной панелью
Боковые стенки, на замках, вкл. предохранительный замок 3524 E
Потолочная панель, приваренная со вводом кабеля по принципу "водопада" по бокам, с закрытым вырезом для вентиляторной панели
Две 482,6 мм (19") профильные шины, спереди и сзади
Стальная дверь спереди, с вентиляцией, шарниры 130°
Стальная дверь сзади, с вентиляцией, одностворчатая, шарниры 130°
IPPC-паллета - Размер
- Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 1.000 мм - Единиц высоты
- 42 U
- Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)
- 645 мм
- Исполнение
- С боковыми стенками
- Design doors
- с вентиляцией
- Нагрузочная способность
- 5000 N
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 125 kg
- Gross weight
- 135 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177963443
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Описание продукта
- Сетевой шкаф TX CableNet, 800x2000x1000 мм, 42 U, с боковыми стенками, RAL 7035
- Документация
- Руководство
- Листы данных
- Visio Shapes