Сетевой шкаф TX CableNet с вентилируемыми дверями

Статья №.: TX 7888120

TX CableNet – новый уровень организации кабеля. Сетевой IT-шкаф с вентилируемой дверью, подготовлен для индивидуального внутреннего монтажа.

Кабель подключения для PSM/PDU

Блок розеток в алюминиевом канале

Блок розеток для штекеров C14

Набор для выравнивания потенциалов для VX IT

Комбинированная шина для VX, VX IT, TX CableNet

Закладная гайка

Комфортная ручка AX

Профильный полуцилиндр для систем ручек

Замочный вкладыш

Набор щеток для TX CableNet

19" фиксатор, 1 U с контактированием

Крепежные винты

IT-светильник на светодиодах для IT-шкафов и IT-корпусов

Глухая панель, 482,6 мм (19") Монтаж без использования инструментов

Модули панели основания для ввода кабеля для TS, TS IT, VX SE

Распределительная панель с кабельными гребенками for horizontal cable management

Распределительная панель со стальными органайзерами

Распределительная панель с передней крышкой

Кабельный зажим для C-образной профильной шины, комбинированной шины

Направляющая шина, 1 U, жесткий монтаж для VX IT, TS IT, TX CableNet

Панель для ввода кабеля со щеточным буртиком 482,6 мм (19")

Панель с лотком для прокладки кабеля 482,6 мм (19")

Панель для прокладки кабеля, 2 U

Кабельные гребенки, 19" крепление

Кабельная сетка для TX CableNet

Транспортировочные ролики для системы цоколей VX, листовая сталь

Транспортировочный комплект для TS IT, TX CableNet

Регулировочная ножка для VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, чиллеров Blue e+

Монтажный уголок для концевого выключателя двери в VX, VX IT

Универсальное крепление для разностороннего применения

Соединитель, наружный для TS/TS

Кабельная трасса для TX CableNet

Фиксатор-"липучка"

Кабельные хомуты

Липучка

Кабельный поддон, с регулировкой глубины для VX IT, TE 8000

Кабельные органайзеры

Мерная клейкая лента, 482,6 мм (19")

Статья №.:
TX 7888120
Исполнение
1st generation
с вентиляцией
С боковыми стенками
Преимущества
New roof plate concept: When cabling, the depth is utilised in full, plus optional integration of a fan module
Efficient frame concept for individual configuration
Удобный доступ: простой монтаж и демонтаж боковых стенок и дверей для быстрого доступа во внутреннее пространство шкафа
Установка активных и пассивных сетевых компонентов благодаря вентилируемым дверям
Сменная навеска двери
Обширное предложение комплектующих для индивидуального внутреннего монтажа
Материал
Крыша: листовая сталь 1,5 мм
Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм
Door: Sheet steel, 1.2 mm
482.6 mm (19") mounting angles: Sheet steel, 2 mm
Поверхность
Каркас шкафа: грунтовка
Плоские детали: грунтовка, порошковое покрытие
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Rack with vented front door and rear door
Каркас шкафа с дверями и потолочной панелью
Боковые стенки, на замках, вкл. предохранительный замок 3524 E
Потолочная панель, приваренная со вводом кабеля по принципу "водопада" по бокам, с закрытым вырезом для вентиляторной панели
Две 482,6 мм (19") профильные шины, спереди и сзади
Стальная дверь спереди, с вентиляцией, шарниры 130°
Стальная дверь сзади, с вентиляцией, одностворчатая, шарниры 130°
Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E
IPPC-паллета
Размер
Ширина: 800 мм
Высота: 2.200 мм
Единиц высоты
47 U
Единиц высоты
47 U
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)
645 мм
Исполнение
С боковыми стенками
Design doors
с вентиляцией
Нагрузочная способность
5000 N
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
138,7 kg
Gross weight
146 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177963412
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Описание продукта
Сетевой шкаф TX CableNet, 800x2200x1000 мм, 47 U, с боковыми стенками, RAL 7035
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Листы данных
Visio Shapes