TX CableNet – новый уровень организации кабеля. Сетевой IT-шкаф с обзорной дверью, подготовлен для универсального монтажа.
- Статья №.:
- TX 7888208
- Исполнение
- 1st generation
С обзорной дверью
С боковыми стенками - Преимущества
- Прокладка кабеля в зависимости от месторасположения
- Надежная прокладка кабеля при сохранении критического радиуса изгиба
- Принцип "водопада" при вводе кабеля: простой и надежный ввод кабеля через крышу
- Удобный доступ: простой монтаж и демонтаж боковых стенок и дверей для быстрого доступа во внутреннее пространство шкафа
- Комплектующие TS и VX
- Обширное предложение комплектующих для индивидуального внутреннего монтажа
- Материал
- Корпус: листовая сталь
Door: Sheet steel, 1.2 mm
Side panel: Sheet steel, 1.2 mm
482.6 mm (19") mounting angles: Sheet steel, 2 mm
Side panel: Sheet steel, 1.2 mm - Поверхность
- Каркас шкафа: грунтовка
Плоские детали: грунтовка, порошковое покрытие - General colour
- RAL 7035
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Enclosure with glazed front door and rear door
Каркас шкафа с дверями и потолочной панелью
Обзорная дверь из листовой стали спереди, шарниры 130°
Стальная дверь сзади, закрытая, одностворчатая, шарниры 130°
Замок спереди и сзади: Ручка с улучшенным дизайном и предохранительным замком 3524 E
Боковые стенки, на замках, вкл. предохранительный замок 3524 E
Потолочная панель, приваренная со вводом кабеля по принципу "водопада" по бокам, с закрытым вырезом для вентиляторной панели
Две 482,6 мм (19") профильные шины, спереди и сзади
IPPC-паллета
19" профильные шины - Размер
- Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 800 мм - Единиц высоты
- 42 U
- Единиц высоты
- 42 U
- Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)
- 445 мм
- Исполнение
- С боковыми стенками
- Design doors
- закрытая
- Rear door design
- Стальная дверь, одностворчатая закрытая
- Front door design
- Glazed door, one-piece
- с защитным стеклом 3 мм
- Угол открывания двери при соединении в при линейку макс. 105°
- Нагрузочная способность
- 5000 N
- Нагрузочная способность
- 5 000 H
- Указание
- To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed.
- Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range.
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 112 kg
- Gross weight
- 122 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177963467
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Описание продукта
- Сетевой шкаф TX CableNet, с обзорной дверью, 800x2000x800 мм, 42 U, с боковыми стенками, RAL 7035
- Документация
- Руководство
- Листы данных
- Visio Shapes