Сетевой шкаф TX CableNet С обзорной дверью

Статья №.: TX 7888276

TX CableNet – новый уровень организации кабеля. Сетевой IT-шкаф с обзорной дверью, подготовлен для универсального монтажа.

Блок розеток в алюминиевом канале

Набор для выравнивания потенциалов для VX IT

Комфортная ручка AX

Замочный вкладыш

Профильный полуцилиндр для систем ручек

Транспортировочный комплект для TS IT, TX CableNet

Соединитель, наружный для TS/TS

Кабельный зажим для C-образной профильной шины, комбинированной шины

Кабельные хомуты

Фиксатор-"липучка"

Липучка

Набор щеток для TX CableNet

Кабельная гребенка для VX IT

Закладная гайка

Крепежные винты

Распорка для потолочной панели

Глухая панель, 482,6 мм (19") Монтаж без использования инструментов

Кабельные органайзеры

Панель для ввода кабеля со щеточным буртиком 482,6 мм (19")

Панель для прокладки кабеля, 2 U

Панель с лотком для прокладки кабеля 482,6 мм (19")

Кабельный поддон, с регулировкой глубины для VX IT, TE 8000

Кабельный распределительный канал, горизонтальный 482,6 мм (19")

Монтажный уголок для концевого выключателя двери в VX, VX IT

Мерная клейкая лента, 482,6 мм (19")

Регулировочная ножка для VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, чиллеров Blue e+

Направляющая шина, 1 U, жесткий монтаж для VX IT, TS IT, TX CableNet

Кабельные гребенки, 19" крепление

Распределительная панель со стальными органайзерами

Распределительная панель с передней крышкой

Распределительная панель с кабельными гребенками for horizontal cable management

Боковая стенка, на замках для TS, TS IT

Системные шасси TS 17 x 73 мм

Комбинированная шина для VX, VX IT, TX CableNet

Вентиляторный модуль для VX IT, TS IT

Статья №.:
TX 7888276
Исполнение
1st generation
С обзорной дверью
С боковыми стенками
Преимущества
Удобный доступ: простой монтаж и демонтаж боковых стенок и дверей для быстрого доступа во внутреннее пространство шкафа
Комплектующие TS и VX
Обширное предложение комплектующих для индивидуального внутреннего монтажа
Материал
Корпус: листовая сталь
Door: Sheet steel, 1.2 mm
Side panel: Sheet steel, 1.2 mm
482.6 mm (19") mounting angles: Sheet steel, 2 mm
Side panel: Sheet steel, 1.2 mm
Поверхность
Каркас шкафа: грунтовка
Плоские детали: грунтовка, порошковое покрытие
General colour
RAL 7035
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Enclosure with glazed front door and rear door
Каркас шкафа с дверями и потолочной панелью
Обзорная дверь из листовой стали спереди, шарниры 130°
Стальная дверь сзади, закрытая, одностворчатая, шарниры 130°
Замок спереди и сзади: Ручка с улучшенным дизайном и предохранительным замком 3524 E
Боковые стенки, на замках, вкл. предохранительный замок 3524 E
Потолочная панель, цельная, на винтах
с закрытым вырезом для вентиляторного модуля
Две 482,6 мм (19") профильные шины, спереди и сзади
IPPC-паллета
19" профильные шины
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 1.200 мм
Глубина: 600 мм
Единиц высоты
24 U
Единиц высоты
24 U
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)
345 мм
Исполнение
С боковыми стенками
Design doors
закрытая
Rear door design
Стальная дверь, одностворчатая закрытая
Front door design
Glazed door, one-piece
с защитным стеклом 3 мм
Угол открывания двери при соединении в при линейку макс. 105°
Нагрузочная способность
5000 N
Нагрузочная способность
5 000 H
Указание
To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed.
Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range.
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
70 kg
Gross weight
75 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177966963
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Описание продукта
Сетевой шкаф TX CableNet, с обзорной дверью, 600x1200x600 мм, 24 U, с боковыми стенками, RAL 7035
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Листы данных
Visio Shapes