Сетевой шкаф TX CableNet С обзорной дверью

Статья №.: TX 7888278

TX CableNet – новый уровень организации кабеля. Сетевой IT-шкаф с обзорной дверью, подготовлен для универсального монтажа.

Кабель подключения для PSM/PDU

Блок розеток в алюминиевом канале

Блок розеток для штекеров C14

Набор для выравнивания потенциалов для VX IT

Комбинированная шина для VX, VX IT, TX CableNet

Комбинированная шина для 482,6 мм (19")

Закладная гайка

Крепежные винты

Комфортная ручка AX

Профильный полуцилиндр для систем ручек

Замочный вкладыш

Набор щеток для TX CableNet

19" фиксатор, 1 U с контактированием

IT-светильник на светодиодах для IT-шкафов и IT-корпусов

Глухая панель, 482,6 мм (19") Монтаж без использования инструментов

Распределительная панель с кабельными гребенками for horizontal cable management

Распределительная панель со стальными органайзерами

Распределительная панель с передней крышкой

Направляющая шина, 1 U, жесткий монтаж для VX IT, TS IT, TX CableNet

Панель для ввода кабеля со щеточным буртиком 482,6 мм (19")

Транспортировочные ролики для системы цоколей VX, листовая сталь

Транспортировочный комплект для TS IT, TX CableNet

Регулировочная ножка для VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, чиллеров Blue e+

Монтажный уголок для концевого выключателя двери в VX, VX IT

Панель с лотком для прокладки кабеля 482,6 мм (19")

Панель для прокладки кабеля, 2 U

Кабельный распределительный канал, горизонтальный 482,6 мм (19")

Кабельная сетка для TX CableNet

Кабельная трасса для TX CableNet

Кабельный зажим для C-образной профильной шины, комбинированной шины

Кабельные гребенки, 19" крепление

Фиксатор-"липучка"

Кабельные хомуты

Липучка

Кабельные органайзеры

Мерная клейкая лента, 482,6 мм (19")

Системные шасси TS 17 x 73 мм

Распорка для потолочной панели

Optional trim panel attachment for VX For trim panel with brush strip, vented trim panel

Соединитель, наружный для TS/TS

Статья №.:
TX 7888278
Исполнение
1st generation
С обзорной дверью
С боковыми стенками
Преимущества
Удобный доступ: простой монтаж и демонтаж боковых стенок и дверей для быстрого доступа во внутреннее пространство шкафа
Комплектующие TS и VX
Обширное предложение комплектующих для индивидуального внутреннего монтажа
Материал
Корпус: листовая сталь
Door: Sheet steel, 1.2 mm
Side panel: Sheet steel, 1.2 mm
482.6 mm (19") mounting angles: Sheet steel, 2 mm
Side panel: Sheet steel, 1.2 mm
Поверхность
Каркас шкафа: грунтовка
Плоские детали: грунтовка, порошковое покрытие
General colour
RAL 7035
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Enclosure with glazed front door and rear door
Каркас шкафа с дверями и потолочной панелью
Обзорная дверь из листовой стали спереди, шарниры 130°
Стальная дверь сзади, закрытая, одностворчатая, шарниры 130°
Замок спереди и сзади: Ручка с улучшенным дизайном и предохранительным замком 3524 E
Боковые стенки, на замках, вкл. предохранительный замок 3524 E
Потолочная панель, цельная, на винтах
с закрытым вырезом для вентиляторного модуля
Две 482,6 мм (19") профильные шины, спереди и сзади
IPPC-паллета
19" профильные шины
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 1.200 мм
Глубина: 800 мм
Единиц высоты
24 U
Единиц высоты
24 U
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)
445 мм
Исполнение
С боковыми стенками
Design doors
закрытая
Rear door design
Стальная дверь, одностворчатая закрытая
Front door design
Glazed door, one-piece
с защитным стеклом 3 мм
Угол открывания двери при соединении в при линейку макс. 105°
Нагрузочная способность
5000 N
Нагрузочная способность
5 000 H
Указание
To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed.
Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range.
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
80 kg
Gross weight
86,5 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177966956
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Описание продукта
Сетевой шкаф TX CableNet, с обзорной дверью, 600x1200x800 мм, 24 U, с боковыми стенками, RAL 7035
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Листы данных
Visio Shapes