PDU international, исполнение basic

Статья №.: DK 7955131

Электрораспределение для IT-стоек в различных исполнениях. Вход со штекером CEE (16 А/32 А) и розетками C13 и C19. Распределяемая мощность от 3,7 кВт до 22 кВт.

Статья №.:
DK 7955131
Исполнение
PDU Basic
Описание продукта
Прочный и компактный базовый распределитель питания для IT-систем. Благодаря компактному PDU каждую IT-стойку легко оборудовать профессиональным электрораспределением. Монтаж в стойку TS IT даже не требует инструментов. Компактная конструкция обеспечивает простой монтаж.
Материал
Алюминий, анодированный
Размер
Ширина: 44 мм
Глубина: 62 мм
Длина: 845 мм
Кол-во розеток и тип
18 x C13 / 3 x C19
Розетки
18 x Розетка для маломощного оборудования C13
3 x Розетка для маломощного оборудования C19
Номинальный ток (макс.)
16 A
Ввод питания
Кол-во: 1
Кол-во фаз на ввод питания: 3~
Длина кабеля подключения
3 м
Тип подключения (электрического)
CEE
Директивы
Директива по ЭМС 2014/30/EU
Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
Стандарты
EN 60950-1
Диапазон рабочих температур
0 °C...45 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
10...95 %
Диапазон температур хранения
-25 °C...70 °C
Подходит для
Тип корпуса: TS IT: ≥ 1.200 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3,245 kg
Gross weight
3,445 kg
Код ТНВЭД
85366990
EAN
4028177684935
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Описание продукта
DK PDU international, Basic, компактная базовая система распределения, ШДГ: 44x845x62 мм, МЭК 60 320: 18x C13, 3x C19, 230 В, 3~, 16 А
Документация
Руководство
Листы данных
Visio Shapes
Каталог технических систем