Электрораспределение для IT-стоек в различных исполнениях. Вход со штекером CEE (16 А/32 А) и розетками C13 и C19. Распределяемая мощность от 3,7 кВт до 22 кВт.
- Статья №.:
- DK 7955135
- Исполнение
- PDU Basic
- Описание продукта
- Прочный и компактный базовый распределитель питания для IT-систем. Благодаря компактному PDU каждую IT-стойку легко оборудовать профессиональным электрораспределением. Монтаж в стойку TS IT даже не требует инструментов. Компактная конструкция обеспечивает простой монтаж.
- Материал
- Алюминий, анодированный
- Размер
- Ширина: 44 мм
Глубина: 62 мм
Длина: 1.405 мм - Кол-во розеток и тип
- 42 x C13
- Розетки
- 42 x Розетка для маломощного оборудования C13
- Номинальный ток (макс.)
- 16 A
- Ввод питания
- Кол-во: 1
Кол-во фаз на ввод питания: 3~ - Длина кабеля подключения
- 3 м
- Тип подключения (электрического)
- CEE
- Директивы
- Директива по ЭМС 2014/30/EU
- Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
- Стандарты
- EN 60950-1
- Диапазон рабочих температур
- 0 °C...45 °C
- Влажность воздуха (без конденсата)
- 10...95 %
- Диапазон температур хранения
- -25 °C...70 °C
- Подходит для
- Тип корпуса: TS IT: ≥ 1.800 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4,5 kg
- Gross weight
- 4,7 kg
- Код ТНВЭД
- 85366990
- EAN
- 4028177684973
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Описание продукта
- DK PDU international, Basic, компактная базовая система распределения, ШДГ: 44x1405x62 мм, МЭК 60 320: 42x C13, 230 В, 3~, 16 А
- Документация
- Руководство