Вентиляторная панель

Статья №.: DK 7968035

Последующая установка сверху во все сетевые шкафы TS 8. Пространство сзади остается свободным для ввода кабеля. Серийно 2 вентилятора. Расширение макс. до 4/6 вентиляторов.

Статья №.:
DK 7968035
Описание продукта
Для доустановки в имеющиеся шкафы DK-TS. Панель монтируется в передней части шкафа, пространство сзади остается свободным для ввода кабеля. Прилагается прижимной профиль для оптимального уплотнения кабельного ввода.
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вентиляторная панель вкл. 2 вентилятора и дополнительные вырезы под новые вентиляторы
1 регулятор температуры
Эластичный прижимной профиль
Терморегулятор и вентилятор в сборе, с кабелем подключения (3,5 м).
Мощность на вентилятор (свободный поток)
160/180
Номинальное рабочее напряжение
230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Мощность воздушного потока (свободного) вентилятора
1514
Возможности монтажа
В закрытой потолочной панели, приподнятой на распорках 20 или 50 мм
В потолочной панели для ввода кабеля, приподнятой на распорках 20 или 50 мм
В вентилируемой потолочной панели для ввода кабеля
Указание по монтажу
Для отделения сбоку и целенаправленного тока воздуха при соединении в линейку необходим прижимной профиль 2573.000
Указание
При транспортировке краном использовать нельзя
В комбинации с поворотной рамой, большой, или потолочной панелью для ввода кабеля вентиляторную панель необходимо выбирать следующим образом: вентиляторная панель = глубина шкафа - 200 мм
Не используется в комбинации с 19" монтажной рамой
Поток воздуха можно увеличить с помощью дополнительного вентилятора 7980.000.
Указанный уровень шума относится к первому вентилятору
Уровень шума на вентилятор
37 dB(A)
Подходит для
Ширина: 600 мм
600 мм
600 мм
Глубина: 800 мм
1.000 мм
1.200 мм
Диапазон рабочих температур
5 °C...55 °C
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
4,865 kg
Gross weight
5,121 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177168930
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Описание продукта
DK вентиляторная панель, для установки в имеющиеся сетевые шкафы, подготовлена для ввода кабеля, сзади, ШxГ: 600x800/1000/1200 мм, 230 В, 1 ~, 50/60 Гц
Документация
Руководство