PDU basic

Статья №.: DK 7979104

High-End-распределение питания: Прочный PDU в качестве компактного базового распределителя питания для IT-систем.

Статья №.:
DK 7979104
Исполнение
Исполнение 19"
Описание продукта
Компактное базовое электрораспределение. Благодаря PDU basic каждую IT-стойку легко оборудовать профессиональным электрораспределением. В зависимости от исполнения PDU возможен горизонтальный монтаж на 19" плоскость или вертикальный монтаж (в т. ч. по принципу Zero-U).
Преимущества
При вертикальном монтаже возможно размещение по принципу Zero-U в стойках Rittal VX IT или TS IT без инструментов
Цветная маркировка фаз и защитных контуров (L1=розовый, L2=черный, L3=белый)
Монтажный комплект без инструментов для VX IT
Материал
Алюминиевый прессованный профиль, анодированный
Розетки: пластик
Комплект поставки
Фиксатор штекера для штекеров МЭК C14, C20
Вкл. крепежный материал
Опции
Защита от перенапряжения тип 3 с заменяемыми в процессе работы проводниками, с контролем статуса, интегрируется в корпус PDU
Возможны другие цвета корпуса
Размер
Высота: 44 мм
Глубина: 144 мм
Длина: 450 мм
Кол-во розеток и тип
4 x C13 / 2 x C19
Номинальное рабочее напряжение
230 В (AC)
Номинальный ток (макс.)
32 A
Номинальная мощность
7,4 кВт
Ввод питания
Кол-во: 1
Кол-во фаз на ввод питания: 1~
Длина кабеля подключения
3 м
Тип подключения (электрического)
CEE
Директивы
Директива по ЭМС 2014/30/EU
Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
Стандарты
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Диапазон рабочих температур
5 °C...50 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
10...95 %
Диапазон температур хранения
-20 °C...70 °C
Подходит для
Тип корпуса: Рама шкафа VX IT: ≥ 800 мм
Тип корпуса: 19" профильные шины VX IT: ≥ 800 мм
Тип корпуса: TX CableNet: ≥ 800 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3 kg
Gross weight
3,32 kg
Код ТНВЭД
85366990
EAN
4028177947375
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Описание продукта
DK PDU basic, компактное базовое электрораспределение, ШДГ: 44x450x144, МЭК 60320: 4 x C13, 2 x C19, 230 В, 1~, 16А
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Quick guide
Листы данных
Technical details 2
Техническая информация
ПО
Программное обеспечение