Данный артикул снят с производства с: 30 мар. 2025 г.
- Статья №.:
- DK 7979.338
- Описание продукта
- High-End-электрораспределение с компактной конструкцией для IT-сетевых и серверных стоек. С функцией управления с измерением электроэнергии на ввод питания или на фазу.
- Преимущества
- При вертикальном монтаже возможно размещение по принципу Zero-U в стойках Rittal VX IT или TS IT без инструментов
- Цветная маркировка фаз и защитных контуров (L1=розовый, L2=черный, L3=белый)
- Монтажный комплект без инструментов для VX IT
- Автономное питание PDU, подключение к внешнему источнику питания не требуется
- Точность измерения ±1 % (кВтч) согл. EN 62 053-21
- Программируемое поведение при восстановлении питания (вкл/откл/последний статус)
- Программируемое переключение (время/программируемая логика)
- Встроенные часы с аккумуляторной буферизацией (макс. 10 лет, батарея заменяется)
- Встроенный электромагнитный зуммер для акустической сигнализации
- Настраиваемые граничные значения (предупреждение/тревога) для напряжения, тока, мощности
- Общий и циклический (со сбросом) счетчики часов работы
- Технические характеристики
- Дисплей/блок контроллера в корпусе PDU поворачивается на 180° и заменяется
- Встроенный блок питания с полным резервированием, питание от всех фаз
- Отказоустойчивое электропитание PDU с резервированием по всем фазам
- Напряжение В, ток А, частота Гц
- Активная мощность, активная энергия, кажущаяся мощность, реактивная энергия
- Коэффициент мощности (cosPhi) и фазовый угол
- Измерение тока нейтрали/несимметричной нагрузки
- Контроль предохранителей у PDU со встроенным предохранителем
- Контроль опциональной защиты от перенапряжения
- Яркий ЖК-дисплей 128 x 128 пикселов (RGB) с фоновой подсветкой и режимом энергосбережения для индикации данных мощности и конфигурации PDU
- Датчики положения для поворота дисплея и корректное отображение PDU на веб-странице
- Светодиоды, многоцветные (зеленый/желтый/красный) для сигнализации коммутационных состояний и предельных значений по фазам или на вводе питания
- Индикатор Power для отображения наличия питания
- Энергосберегающая конструкция, малое собственное потребление
- Материал
- Алюминий, анодированный
Розетки: пластик - Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Опции
- Защита от перенапряжения тип 3 с заменяемыми в процессе работы проводниками, с контролем статуса, интегрируется в корпус PDU
Измерение тока утечки (тип B) на вход/фазу/предохранитель
Контроль опциональной защиты от перенапряжения
Возможность подключения датчиков CMC III CAN-Bus для контроля условий окружающей среды (макс. 16 датчиков)
Возможны другие цвета корпуса - Measurement functions, description
- Резервное питание веб-сервера PDU через PoE,а также последовательное отключение розеток
- Коммутационная функция на розетку
- Недопущение перегрузок: последовательное включение розеток после восстановления напряжения
- Сохранение состояний реле в т. ч. при отключении питания
- Бистабильные реле: малый ток/высокая мощность в т. ч. для высоких токов до макс. 300 А
- Группирование: совместное управление несколькими розетками
- Измерение на фазу или на вводе питания
- Мощный CPU (ARM Cortex A8)
- Цифровой вход (беспотенциальный контакт)
- Дополнительный сигнальный/релейный выход (перекидной)
- Дополнительный сигнальный/релейный выход (перекидной)
- Размер
- Ширина: 44 мм
Глубина: 70 мм
Длина: 1.695 мм - Кол-во розеток и тип
- 18 x C13 / 12 x C19
- Розетки
- 18 x C 13
12 x C 19 - Номинальное рабочее напряжение
- 400 В (AC)
- Номинальный ток (макс.)
- 16 A
- Номинальная мощность
- 11 кВт
- Ввод питания
- Кол-во фаз на ввод питания: 3~
- Длина кабеля подключения
- 3 м
- Тип подключения (электрического)
- CEE
- Интерфейсы
- Ethernet-интерфейс с полным резервированием 10/100/1000 Мбит/с (2x RJ45, 1x с PoE)
- USB 2.0 Port (USB-A) для массовой настройки, обновления ПО и журнала данных
- Интерфейс CAN-Bus (RJ45) для макс. 16 датчиков окружающей среды
- Последовательный порт RS232 (RJ12) для LTE-блока, Scripting, CLI
- Использование собственных сертификатов/TLS 1.2
- Отправка E-mail при появлении тревоги (SMTP)
- Управление пользователями, включая управление правами
- Подключение LDAP(S)/Radius/Active Directory
- Подключение Syslog-Server (макс. 2 сервера)
- Директивы
- Директива по ЭМС 2014/30/EU
- Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
- Стандарты
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Протоколы
- Веб-сервер (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
- TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
- SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
- MIB для интеграции в стороннее DCIM-ПО
- FTP/SFTP (обновление/передача файлов)
- Диапазон рабочих температур
- 5 °C...50 °C
- Влажность воздуха (без конденсата)
- 10...95 %
- Диапазон температур хранения
- -20 °C...70 °C
- Подходит для
- Тип корпуса: Рама шкафа VX IT: ≥ 1.800 мм
Тип корпуса: 19" профильные шины VX IT: ≥ 2.000 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,001 kg
- Gross weight
- 0,001 kg
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177948006
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Описание продукта
- DK PDU switched, компактное базовое электрораспределение вкл. измерение электроэнергии по фазам, индивидуально управляемые розетки, с сетевым интерфейсом и дисплеем, ШДГ: 44x1695x70 мм
- ПО
- Программное обеспечение