- Статья №.:
- DK 7979.516
- Описание продукта
- High-End-электрораспределение с компактной конструкцией для IT-сетевых и серверных стоек. С измерением электроэнергии по отдельным розеткам.
- Преимущества
- При вертикальном монтаже возможно размещение по принципу Zero-U в стойках Rittal VX IT или TS IT без инструментов
- Цветная маркировка фаз и защитных контуров (L1=розовый, L2=черный, L3=белый)
- Монтажный комплект без инструментов для VX IT
- Автономное питание PDU, подключение к внешнему источнику питания не требуется
- Точность измерения ±1 % (кВтч) согл. EN 62 053-21
- Встроенные часы с аккумуляторной буферизацией (макс. 10 лет, батарея заменяется)
- Встроенный электромагнитный зуммер для акустической сигнализации
- Настраиваемые граничные значения (предупреждение/тревога) для напряжения, тока, мощности, настраиваются отдельно для каждой розетки
- Энергосберегающая конструкция, малое собственное потребление
- Технические характеристики
- Дисплей/блок контроллера в корпусе PDU поворачивается на 180° и заменяется
- Встроенный блок питания с полным резервированием, питание от всех фаз
- Отказоустойчивое электропитание PDU с резервированием по всем фазам
- Напряжение В, ток А, частота Гц
- Активная мощность, активная энергия, кажущаяся мощность, реактивная энергия
- Коэффициент мощности (cosPhi) и фазовый угол
- Измерение тока нейтрали/несимметричной нагрузки
- Контроль предохранителей у PDU со встроенным предохранителем
- Яркий ЖК-дисплей 128 x 128 пикселов (RGB) с фоновой подсветкой и режимом энергосбережения для индикации данных мощности и конфигурации PDU
- Датчики положения для поворота дисплея и корректное отображение PDU на веб-странице
- Светодиоды, многоцветные (зеленый/желтый/красный) для сигнализации коммутационных состояний и пороговых значений по розеткам
- Индикатор Power для отображения наличия питания
- Материал
- Алюминий, анодированный
Розетки: пластик
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Опции
- Защита от перенапряжения тип 3 с заменяемыми в процессе работы проводниками, с контролем статуса, интегрируется в корпус PDU
Измерение тока утечки (тип B) на вход/фазу/предохранитель
Контроль опциональной защиты от перенапряжения
Возможность подключения датчиков CMC III CAN-Bus для контроля условий окружающей среды (макс. 16 датчиков)
Возможны другие цвета корпуса
- Measurement functions, description
- Измерение на фазу или на вводе питания
- Дополнительное измерение по розеткам
- Мощный CPU (ARM Cortex A8)
- Цифровой вход (беспотенциальный контакт)
- Дополнительный сигнальный/релейный выход (перекидной)
- Размер
- Ширина: 44 мм
Глубина: 70 мм
Длина: 1.495 мм
- Кол-во розеток и тип
- 24 x C13 / 4 x C19
- Розетки
- 24 x C 13
4 x C 19
- Номинальное рабочее напряжение
- 230 В (AC)
- Номинальный ток (макс.)
- 32 A
- Номинальная мощность
- 7,4 кВт
- Ввод питания
- Кол-во: 1
Кол-во фаз на ввод питания: 1~
- Длина кабеля подключения
- 3 м
- Тип подключения (электрического)
- CEE
- Интерфейсы
- USB 2.0 Port (USB-A) для массовой настройки, обновления ПО и журнала данных
- Интерфейс CAN-Bus (RJ45) для макс. 16 датчиков окружающей среды
- Последовательный порт RS232 (RJ12) для LTE-блока, Scripting, CLI
- Использование собственных сертификатов/TLS 1.2
- Отправка E-mail при появлении тревоги (SMTP)
- Управление пользователями, включая управление правами
- Подключение LDAP(S)/Radius/Active Directory
- Подключение Syslog-Server (макс. 2 сервера)
- Ethernet-интерфейс с полным резервированием 10/100/1000 Мбит/с
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 2
- Директивы
- Директива по ЭМС 2014/30/EU
- Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
- Стандарты
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Протоколы
- Веб-сервер (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
- TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
- SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
- MIB для интеграции в стороннее DCIM-ПО
- FTP/SFTP (обновление/передача файлов)
- Диапазон рабочих температур
- 5 °C...50 °C
- Влажность воздуха (без конденсата)
- 10...95 %
- Диапазон температур хранения
- -20 °C...70 °C
- Подходит для
- Тип корпуса: Рама шкафа VX IT: ≥ 1.800 мм
Тип корпуса: 19" профильные шины VX IT: ≥ 1.800 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 5 kg
- Gross weight
- 5,5 kg
- Код ТНВЭД
- 85366990
- EAN
- 4028177948358
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Описание продукта
-
DK PDU metered+, компактное базовое электрораспределение вкл. измерение электроэнергии по розеткам, с сетевым интерфейсом и дисплеем, ШДГ: 44x1495x70 мм, МЭК 60 320: 24 x C13, 4 x C19