PDU metered plus

Статья №.: DK 7979.542

High-End-распределение питания: интеллектуальный PDU с измерением электроэнергии по розеткам, т. е. энергопотребления отдельных потребителей.

Статья №.:
DK 7979.542
Описание продукта
High-End-электрораспределение с компактной конструкцией для IT-сетевых и серверных стоек. С измерением электроэнергии по отдельным розеткам.
Преимущества
При вертикальном монтаже возможно размещение по принципу Zero-U в стойках Rittal VX IT или TS IT без инструментов
Цветная маркировка фаз и защитных контуров (L1=розовый, L2=черный, L3=белый)
Монтажный комплект без инструментов для VX IT
Автономное питание PDU, подключение к внешнему источнику питания не требуется
Точность измерения ±1 % (кВтч) согл. EN 62 053-21
Встроенные часы с аккумуляторной буферизацией (макс. 10 лет, батарея заменяется)
Встроенный электромагнитный зуммер для акустической сигнализации
Настраиваемые граничные значения (предупреждение/тревога) для напряжения, тока, мощности, настраиваются отдельно для каждой розетки
Энергосберегающая конструкция, малое собственное потребление
Технические характеристики
Дисплей/блок контроллера в корпусе PDU поворачивается на 180° и заменяется
Встроенный блок питания с полным резервированием, питание от всех фаз
Отказоустойчивое электропитание PDU с резервированием по всем фазам
Напряжение В, ток А, частота Гц
Активная мощность, активная энергия, кажущаяся мощность, реактивная энергия
Коэффициент мощности (cosPhi) и фазовый угол
Измерение тока нейтрали/несимметричной нагрузки
Контроль предохранителей у PDU со встроенным предохранителем
Яркий ЖК-дисплей 128 x 128 пикселов (RGB) с фоновой подсветкой и режимом энергосбережения для индикации данных мощности и конфигурации PDU
Датчики положения для поворота дисплея и корректное отображение PDU на веб-странице
Светодиоды, многоцветные (зеленый/желтый/красный) для сигнализации коммутационных состояний и пороговых значений по розеткам
Индикатор Power для отображения наличия питания
Материал
Алюминий, анодированный
Розетки: пластик
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Опции
Защита от перенапряжения тип 3 с заменяемыми в процессе работы проводниками, с контролем статуса, интегрируется в корпус PDU
Измерение тока утечки (тип B) на вход/фазу/предохранитель
Контроль опциональной защиты от перенапряжения
Возможность подключения датчиков CMC III CAN-Bus для контроля условий окружающей среды (макс. 16 датчиков)
Возможны другие цвета корпуса
Measurement functions, description
Измерение на фазу или на вводе питания
Дополнительное измерение по розеткам
Мощный CPU (ARM Cortex A8)
Цифровой вход (беспотенциальный контакт)
Дополнительный сигнальный/релейный выход (перекидной)
Размер
Ширина: 44 мм
Глубина: 70 мм
Длина: 1.695 мм
Кол-во розеток и тип
42 x C13
Розетки
42 x C 13
Номинальное рабочее напряжение
400 В (AC)
Номинальный ток (макс.)
16 A
Номинальная мощность
11 кВт
Ввод питания
Кол-во: 1
Кол-во фаз на ввод питания: 3~
Длина кабеля подключения
3 м
Тип подключения (электрического)
CEE
Интерфейсы
USB 2.0 Port (USB-A) для массовой настройки, обновления ПО и журнала данных
Интерфейс CAN-Bus (RJ45) для макс. 16 датчиков окружающей среды
Последовательный порт RS232 (RJ12) для LTE-блока, Scripting, CLI
Использование собственных сертификатов/TLS 1.2
Отправка E-mail при появлении тревоги (SMTP)
Управление пользователями, включая управление правами
Подключение LDAP(S)/Radius/Active Directory
Подключение Syslog-Server (макс. 2 сервера)
Ethernet-интерфейс с полным резервированием 10/100/1000 Мбит/с
Директивы
Директива по ЭМС 2014/30/EU
Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
Стандарты
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Протоколы
Веб-сервер (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
MIB для интеграции в стороннее DCIM-ПО
FTP/SFTP (обновление/передача файлов)
Диапазон рабочих температур
5 °C...50 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
10...95 %
Диапазон температур хранения
-20 °C...70 °C
Подходит для
Тип корпуса: Рама шкафа VX IT: ≥ 1.800 мм
Тип корпуса: 19" профильные шины VX IT: ≥ 2.000 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,001 kg
Gross weight
0,001 kg
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177948471
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Описание продукта
DK PDU metered+, компактное базовое электрораспределение вкл. измерение электроэнергии по розеткам, с сетевым интерфейсом и дисплеем, ШДГ: 44x1695x70 мм, МЭК 60 320: 42 x C13
Допуски
TÜV
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Additional instructions
Quick guide
Листы данных
Техническая информация
Technical details 2
Visio Shapes
ПО
Программное обеспечение