Модель измерения RCM – Inline-измеритель

Статья №.: DK 7979.714

Автономный блок учета электрорэнергии (вкл. измерение тока утечки) в форм-факторе 1 U/19". Блок последовательно подключается в линию питания потребителя, например, PDU basic или модульного PDU без функции измерения. Производится сбор всех важнейших электрических параметров.

Статья №.:
DK 7979.714
Исполнение
32 A / трехфазн.
Описание продукта
Автономный блок учета электроэнергии (вкл. измерение тока утечки) в форм-факторе 1 U/19". Блок последовательно подключается в линию питания потребителя, например, PDU basic или модульного PDU без функции измерения. Измерение всех важнейших электрических величин производится аналогично PDU metered. Дополнительно модуль измерения имеет встроенный измеритель тока утечки (тип B) для контроля тока утечки подключенных потребителей. Данные потребителей могут быть легко запрошены через сетевой интерфейс или считаны на ЖК-дисплее. Дополнительно доступны все интерфейсы PDU metered, напр. для подключения внешних датчиков и интеллектуальных систем ручек.
Преимущества
Идеальное решение для дооснащения имеющихся инсталляций, если имеется недостаток современных функций измерения
Включает измерение/контроль тока утечки
Обширные функции измерения (как у PDU metered)
Исполнение с кабелем подключения и разъемами CEE, возможность немедленного применения
Быстрое дооснащение с небольшими перерывами в работе оборудования
Компактный 19" корпус 1 U с готовыми проводами подключения
Высокая точность измерений (типично ± 1 %)
Энергоэффективный дизайн, малое собственное потребление
Акустический сигнал при превышении граничных значений (напр. токов утечки)
Встроенный гиабитный Ethernet-интерфейс для автономной работы без дополнительных компонентов
Материал
Алюминиевый прессованный профиль, анодированный
General colour
RAL 9005
Цвет
RAL 9005
Опции
Возможность подключения датчиков CMC III CAN-Bus для контроля условий окружающей среды (макс. 16 датчиков)
Номинальная мощность
22 кВт
Тип подключения (электрического)
Штекер/разъем CEE
Кол-во фаз на ввод питания
3~
Номинальный ток (макс.)
32 A
Директивы
Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
Директива по ЭМС 2014/30/EU
Стандарты
EN 62368-1
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 55 022
Размер
Ширина: 450 мм
Высота: 144 мм
Глубина: 44 мм
Интерфейсы
Ethernet-интерфейс с полным резервированием 10/100/1000 Мбит/с (2x RJ45, 1x с PoE)
USB 2.0 Port (USB-A) для массовой настройки, обновления ПО и журнала данных
Интерфейс CAN-Bus (RJ45) для макс. 16 датчиков окружающей среды
Последовательный порт RS232 (RJ12) для LTE-блока, Scripting, CLI
Использование собственных сертификатов/TLS 1.2
Отправка E-mail при появлении тревоги (SMTP)
Управление пользователями, включая управление правами
Подключение LDAP(S)/Radius/Active Directory
Подключение Syslog-Server (макс. 2 сервера)
Подключение входного кабеля (тип/длина)
H05VV-F5G4.0, 2 m
Подключение выходного кабеля (тип/длина)
H05VV-F5G4.0, 1,2 m
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3,2 kg
Gross weight
3,7 kg
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177948518
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27060402
Описание продукта
DK модуль измерения RCM – Inline-измеритель, автономный блок измерения энергии, для PDU basic или модульных PDU без функции измерения, 1 U, 482,6 мм (19"), вкл. интерфейс датчиков, номинальная мощность: 22,0 кВт, номинальный ток: 32 A, 3~, тип подключения: штекер/разъем CEE, кабель/длина подключения: H05VV F5G4.0/1 m, алюминиевый прессованный профиль, анодированный, RAL 9005
Допуски
TÜV
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Quick guide
Листы данных
Техническая информация
Technical details 2
ПО
Программное обеспечение