- Статья №.:
- DK 7979724
- Исполнение
- Устройство защиты от перенапряжения тип 3
- Описание продукта
- Компактный модуль защиты от перенапряжения для потребителей (тип 3) с сигнальным реле для крепления на каркасе шкафа. Модули служат для защиты чувствительного оборудования и представляют собой третью или заключительную ступень в цепочке защиты от перенапряжения. Дополнительно в здании или этажном распределители должны использоваться органы защиты от перенапряжения типов 1 и 2.
- Преимущества
- Решение по защите от перенапряжения, готовое к подключению и работе
- Универсальное использование
- Высокая надежность – разрядники могут быть заменены в случае дефекта или прерывания питания
- Удобное в обслуживании исполнение благодаря вставной конструкции защитных модулей
- Исполнения на ток на фазу 16 A/32 A, 1- или 3-фазные
- Исполнения с кабелем подключения и разъемами CEE
- Применение в сетях TN-S-сеть
- Линии подключения L/N и N/PE
- Визуальный контроль состояния непосредственно на разряднике
- Вывод сообщений о состоянии через беспотенциальное реле, например, в инженерные системы здания
- Экономящий место монтаж благодаря компактной конструкции
- Материал
- Алюминиевый прессованный профиль, анодированный
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Номинальная мощность
- 22 кВт
- Тип подключения (электрического)
- Штекер/разъем CEE
- Номинальный ток (макс.)
- 32 A
- Директивы
- Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
- Директива по ЭМС 2014/30/EU
- Стандарты
- МЭК 61 643-11
- EN 61 643-11
- Размер
- Ширина: 44 мм
Высота: 75 мм
Длина: 250 мм
- Подключение входного кабеля (тип/длина)
- H05VV-F5G2.5, 1 м
- Подключение выходного кабеля (тип/длина)
- H05VV-F5G2.5, 1 м
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,6 kg
- Gross weight
- 2,96 kg
- Код ТНВЭД
- 85366990
- EAN
- 4028177948556
- ETIM 9
- EC000942
- ECLASS 8.0
- 27130806
- Описание продукта
-
DK модуль защиты от перенапряжения, для потребителей (тип 3) с сигнальным реле для крепления на каркасе шкафа, номинальная мощность: 22,0 кВт, номинальный ток: 32 A, 3~, тип подключения: штекер/разъем CEE, кабель/длина подключения: H05VV F5G4.0/1 m, алюминиевый прессованный профиль, анодированный, RAL 9005, вкл. крепежный материал,