Боковая стенка, на винтах, листовая сталь для VX

Статья №.: VX 8102245

Боковые стенки, на винтах, листовая сталь, для VX.

Статья №.:
VX 8102245
Преимущества
Быстрый монтаж благодаря защелкивающемуся держателю боковой стенки
Автоматическое выравнивание потенциалов и высокая степень ЭМС благодаря держателям с внутренними контактными элементами
Простое позиционирование по высоте и глубине благодаря вспомогательным элементам
Монтаж одним человеком
Болт заземления с большой неокрашенной поверхностью для оптимального использования
Материал
Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность
Грунтовка, снаружи порошковое покрытие
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для
Тип корпуса: VX IT
Высота: = 2.000 мм
Глубина: = 1.200 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 12
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
68 kg
Gross weight
70 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
304,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177921580
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Описание продукта
VX боковая стенка, на винтах, для ВГ: 2000x1200 мм, листовая сталь, для VX IT
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
PCF-declaration
Документация
Руководство