Боковые стенки, на винтах, листовая сталь, для VX.
- Статья №.:
- VX 8145245
- Преимущества
- Быстрый монтаж благодаря защелкивающемуся держателю боковой стенки
- Автоматическое выравнивание потенциалов и высокая степень ЭМС благодаря держателям с внутренними контактными элементами
- Простое позиционирование по высоте и глубине благодаря вспомогательным элементам
- Монтаж одним человеком
- Болт заземления с большой неокрашенной поверхностью для оптимального использования
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- Грунтовка, снаружи порошковое покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
Высота: = 1.400 мм
Глубина: = 500 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 16,9 kg
- Gross weight
- 17,2 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 65,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177827592
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Описание продукта
- VX боковая стенка, на винтах, для ВГ: 1400x500 мм, листовая сталь
- Документация
- Руководство