Боковая стенка, на винтах, листовая сталь для VX

Статья №.: VX 8166245

Боковые стенки, на винтах, листовая сталь, для VX.

Статья №.:
VX 8166245
Преимущества
Быстрый монтаж благодаря защелкивающемуся держателю боковой стенки
Автоматическое выравнивание потенциалов и высокая степень ЭМС благодаря держателям с внутренними контактными элементами
Простое позиционирование по высоте и глубине благодаря вспомогательным элементам
Монтаж одним человеком
Болт заземления с большой неокрашенной поверхностью для оптимального использования
Материал
Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность
Грунтовка, снаружи порошковое покрытие
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для
Тип корпуса: VX
Высота: = 1.600 мм
Глубина: = 600 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 12
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
22,8 kg
Gross weight
23,2 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
70,43 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177924932
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Описание продукта
VX боковая стенка, на винтах, для ВГ: 1600x600 мм, листовая сталь
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
PCF-declaration
Документация
Руководство