Боковые стенки, на винтах, листовая сталь, для TS.
- Статья №.:
- TS 8176235
- Преимущества
- Автоматическое выравнивание потенциалов и высокая степень ЭМС благодаря держателям с контактным элементом
- Простая навеска благодаря вспомогательному элементу
- Болты заземления с контактной поверхностью
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- Грунтовка, снаружи порошковое покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание
- Держатели плоских деталей можно устанавливать как с внутренней, так и с внешней стороны шкафа
- Монтажная поверхность: Наружный размер – 100 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: TS
TS IT
Высота: 1.200 мм
Глубина: 1.000 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 28,2 kg
- Gross weight
- 29,4 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177317536
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Описание продукта
- TS боковая стенка, на винтах, для TS, TS IT, для ВГ: 1200x1000 мм, листовая сталь