- Статья №.:
- TS 8612410
- Исполнение
- На винтах, большие
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежные винты
- Возможности монтажа
- Монтируются на всех шкафах и комплектующих с системной перфорацией с шагом 25 мм.
- Перфорированная рейка двери
- В AX из пластика на точках крепления двери
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 0,584 kg
- Gross weight
- 0,676 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 83024200
- EAN
- 4028177230897
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Описание продукта
-
TS монтажная плата на винтах, большая