Системные шасси 14 x 39 mm

Статья №.: VX 8619710

Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др.

Статья №.:
VX 8619710
Описание продукта
Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Distance between fixing points
375 мм
Подходит для ширины двери
500 мм
VX installation options
In door width 500 mm
VX SE installation options
In door width 500 mm
AX installation options
In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
In enclosure width 1000 mm, in lockable door
AX stainless steel installation options
In enclosure height 500 mm
In enclosure width 400 mm
Installation options, AX plastic
In door width 500 mm
Installation options for 3-part AX
In enclosure depth 573 mm
CX installation options
In console and desk unit in the depth, in conjunction with the CX rail for interior installation
In the pedestal, in the enclosure depth, 500 mm
In door width 500 mm
TP installation options
In consoles for 3-part assembly in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD
Указание по монтажу
Для установки в AX из листовой стали только в сочетании с шиной для внутреннего монтажа AX
Указание
Для крепления собственных компонентов на системных шасси необходимы саморезы или самонарезающие винты M5
Подходит для
Тип корпуса: VX
VX SE
TP
AX
AX пластик
AX wall-mounted enclosure, 3-part
CX one-piece console
CX console system
Suitable for width or height or depth: 500 мм
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
0,8 kg
Gross weight
0,92 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177924635
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
VX системные шасси 14 x 39 мм, для ширины двери: 500 мм
Декларации
PCF-declaration
Документация
Брошюра по нагрузкам
Руководство