Панели цоколя высотой 100 мм используются по ширине или глубине для ввода кабеля в цоколь. Панели могут также использоваться в цоколе высотой 200 мм и комбинироваться с другими панелями высотой 100 мм.
- Статья №.:
- VX 8620092
- Описание продукта
- Для ввода кабеля в цоколь. При высоте цоколя 200 мм можно использовать одну или две панели со щеточным буртиком. Благодаря полной симметрии системы цоколей VX панели со щеточным буртиком можно монтировать спереди, сзади или сбоку на угловые элементы цоколя.
- Материал
- Панели цоколя: листовая сталь
Щеточный буртик: пластик, несгораемый - Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Высота: 100 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
TX CableNet
Ширина/глубина: 600 мм - Type rating согл. UL 50E
- Type 1, 12
- Вес
- 1,3 кг
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 1,1 kg
- Gross weight
- 1,3 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177922457
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
- VX панель цоколя со щеточным буртиком, для ширины/глубины: 600 мм
- Допуски
- UL + C-UL - FTTA
- Документация
- Руководство