Для закрытия конструкции цоколя сбоку и для дополнительной стабилизации или для внутреннего монтажа в соединенные цоколя. На цоколь высотой 200 мм монтируется одна панель высотой 200 мм или две панели высотой 100 мм.
- Статья №.:
- VX 8640035
- Описание продукта
- Для закрытия конструкции цоколя сбоку и для дополнительной стабилизации или для внутреннего монтажа в соединенные цоколя. На цоколь высотой 200 мм монтируется одна панель высотой 200 мм или две панели высотой 100 мм.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Высота: 100 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
TX CableNet
Глубина: = 1.000 мм - Type rating согл. UL 50E
- Type 1, 12
- Вес
- 3,3 кг
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 2,442 kg
- Gross weight
- 3,382 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177958975
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
- VX панель цоколя, боковая, В: 100 мм, для Г: 1000 мм, листовая сталь
- Допуски
- UL + C-UL - FTTA
- Документация
- Руководство