Панели цоколя, боковые для системы цоколей VX, листовая сталь

Статья №.: VX 8660036

To finish off a base/plinth unit at the sides and for additional stability or interior configuration of bayed base/plinths. One 200 mm high or two 100 mm high trim panels may optionally be fitted on 200 mm high base/plinths.

Статья №.:
VX 8660036
Исполнение
Закрытая
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Размер
Высота: 100 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Глубина: = 1.200 мм
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 12
Вес
4,5 кг
Упаковка
2 шт.
Подходит для
для системы цоколей VX, листовая сталь
Вес нетто
4,36 kg
Gross weight
4,498 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
17,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177978263
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Описание продукта
VX base/plinth trim panel, side, H: 100 mm, for D: 1200 mm, sheet steel
Декларации
PCF-declaration
Документация
Product presentations
Прочая техническая информация
Руководство
Листы данных
Техническая информация