- Статья №.:
- VX 8660093
- Исполнение
- со щеточным буртиком
- Материал
- Панели цоколя: листовая сталь
Щеточный буртик: пластик, несгораемый
- Цвет
- RAL 9005
- Размер
- Высота: 100 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
To fit width/depth: 800 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Подходит для
- для системы цоколей VX, листовая сталь
- Указание по монтажу
- For installation in the depth, the optional trim panel attachment is required.
- Вес нетто
- 1,612 kg
- Gross weight
- 1,616 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177985483
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
-
VX base/plinth trim panel with brush strip, for width/depth: 800 mm