Линейные распределительные шкафы VX25 Базовый шкаф

Статья №.: VX 8805000

Стандарт в области распределительных шкафов: каркас шкафа с одной или двумя передними дверьми, задней стенкой, монтажной панелью, потолочной панелью, секционной панелью основания. Превосходно подходит для эффективного монтажа шкафа.

Боковая стенка, на винтах, листовая сталь для VX

Светильник на светодиодах

Комфортная ручка VX для VX, VX IT

Комфортная ручка VX для VX, VX IT

Соединитель, внутренний для VX, VX IT

Соединительный блок, внутренний для VX, VX IT

Соединитель, наружный для VX, VX IT

Системные шасси 18 x 64 мм для VX

Системные шасси 18 x 64 мм для VX

Системные шасси 23 x 64 мм для VX, VX IT, VX SE, AX из пластика

Системные шасси 23 x 64 мм для VX, VX IT, VX SE, AX из пластика

Соединитель монтажных панелей для VX, TS

Профиль для ввода кабеля, в центре

Профиль для ввода кабеля, сзади

Панели для ввода кабеля для VX

угловые элементы цоколя с панелями цоколя, передними и задними для системы цоколей VX, листовая сталь

угловые элементы цоколя с панелями цоколя, передними и задними для системы цоколей VX, листовая сталь

Панели цоколя, боковые для системы цоколей VX, листовая сталь

Панели цоколя, боковые для системы цоколей VX, листовая сталь

Статья №.:
VX 8805000
Материал
Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм
Крыша: листовая сталь 1,5 мм
Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм
Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм
Панели основания: листовая сталь 1,5 мм
Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность
Каркас шкафа: грунтовка
Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная панель и панели основания: оцинкованные
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Каркас шкафа
Дверь(и)
Навеска двери правая, меняется на левую
Потолочная панель
Задняя стенка
Панели основания
Монтажная панель
2 монтажные шины 18 x 39 мм
Замок: двойная бородка 3 мм
Размер
Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 500 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
699 мм x 1.896 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 55
Степень защиты NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 12
IK-код
IK10
Кол-во дверей
1
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
118,25 kg
Gross weight
122,3 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
346,31 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177813830
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
VX линейный распределительный шкаф, ШВГ: 800x2000x500 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, однодверный спереди
Допуски
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Сертификаты
Поверхность
Декларации
PCF-declaration
Декларация о соответствии
Декларация производителя
Документация
Safety instructions
White Paper
Брошюра по заземлению
Брошюра по нагрузкам
Прочая техническая информация
Руководство
Листы данных
Техническая информация