Шарнир для PK

Статья №.: PK 9581000

Для крепления откидной крышки. Прилагаемый шаблон для сверления обеспечивает простоту монтажа.

Статья №.:
PK 9581000
Описание продукта
Для крепления откидной крышки. Прилагаемый шаблон для сверления обеспечивает простоту монтажа.
Материал
Полистирол
Цвет
Эквивалент RAL 7035
Комплект поставки
20 шарнира
Вкл. крепежный материал
Подходит для
Ширина: ≥ 180 мм
Высота: ≥ 110 мм
Упаковка
20 шт.
Вес нетто
0,54 kg
Gross weight
0,568 kg
Код ТНВЭД
83021000
EAN
4028177140356
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Описание продукта
PK шарнир
Документация
Info sheet