- Статья №.:
- AX 9792065
- Описание продукта
- Для закрытия компактных распределительных шкафов AX для установки вне помещений. Для создания концепции "корпус в корпусе". Вырез снизу и размеченные отверстия сбоку и в основании для идеальной вентиляции корпусов.
- Преимущества
- Для закрытия компактных распределительных шкафов AX для установки вне помещений
- Для создания концепции "корпус в корпусе"
- Вырез снизу и размеченные отверстия сбоку и в основании для идеальной вентиляции корпусов
- Материал
- Алюминий AlMg3
- Поверхность
- Порошковое покрытие
- Комплект поставки
- Support rails for wall mounting
Щеточный буртик
M25 stepped collar
Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
Earthing and assembly parts
- Указание
- В зависимости от применения/окружающей среды возможен монтаж на корпус из листовой или нержавеющей стали
- Размер
- Ширина: 621 мм
Высота: 650 мм
Глубина: 308 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: AX
Ширина: = 500 мм
Высота: = 500 мм
Глубина: = 210 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 15,6 kg
- Gross weight
- 16,2 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177961784
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
-
Outdoor-кожух для компактных распределительных шкафов AX ШВГ: 500x500x210 мм