Командная панель AX для настольного ЖК-монитора до 24"

Статья №.: AX 6321050

Командная панель для настольного ЖК-монитора до 24" на базе AX, листовая сталь, со встроенным креплением VESA 75/100. Эффективная и совершенная защита для бытовых ЖК-мониторов до 24" с форматом изображения 16:9/16:10. Высокая степень защиты IP 65.

Статья №.:
AX 6321050
Описание продукта
Для установки бытового настольного ЖК-монитора с диагональю экрана до 24" в формате 16:9/16:10
Материал
Корпус: листовая сталь
Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Ручки-планки: Алюминий
Заглушки: Пластик
Обзорное окно: однослойное безопасное стекло
Держатель ЖК-монитора: Листовая сталь
Поверхность
Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Ручки: анодированные
General colour
RAL 7035
Цвет
Корпус и дверь: RAL 7035
Ручки: анодированные
Заглушки: эквивалент RAL 7024
Комплект поставки
Корпус с дверью, с вырезом и усилением для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм
Обзорное окно
Держатель для настольного ЖК-монитора с креплением VESA 75/100
Боковые ручки и заглушки
Дверь сзади, на шарнирах справа
Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
Приваренный уголок для внутреннего монтажа с системной перфорацией
Размер
Ширина: 650 мм
Высота: 450 мм
Глубина: 155 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 12
Количество замков
2
IK-код
IK08
Указание
Смена положения подсоединения несущего рычага и навески двери возможна поворотом корпуса.
Опционально: Подсоединение несущего рычага Ø 130 мм, размечено в усиливающей пластине со смещением от центра, простое создание отверстия
Системы замков для доступа сзади: замочный вкладыш, заменяется на мини-комфортную ручку AX, замочные вкладыши 27 мм, исполнение A
Основной материал
Листовая сталь
Замок
Исполнение замка: Замки
Количество замков: 2
Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
15,66 kg
Gross weight
15,8 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
59,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177923249
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Описание продукта
Командная панель для настольного ЖК-монитора до 24", ШВГ: 650x450x155 мм, листовая сталь, ручки из алюминия
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Safety instructions
Брошюра по нагрузкам
Руководство
Листы данных
Техническая информация