Командная панель с ручками на базе AX, листовая сталь, с вырезом под несущий рычаг Ø 130 мм, подходит под системы несущих рычагов CP 60 / 120 / 180, доступ для сервиса спереди или сзади, передняя панель легко демонтируется для обработки, степень защиты IP 55.
- Статья №.:
- AX 6315350
- Исполнение
- Подсоединение несущего рычага Ø 130 мм
- Материал
- Корпус: листовая сталь
Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Передняя панель: Алюминий
Заглушки: Пластик - Поверхность
- Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Ручки: анодированные
Передняя панель: анодированная - General colour
- RAL 7035
- Цвет
- Корпус и дверь: RAL 7035
Ручки: анодированные
Передняя панель: анодированная
Заглушки: эквивалент RAL 7024 - Комплект поставки
- Корпус с вырезом и усилением для системы несущих рычагов Ø 130 мм
Максимальный вырез спереди, закрыт легкообрабатываемой 3 мм передней панелью из алюминия
Боковые ручки-планки и заглушки
Приваренный уголок для внутреннего монтажа с системной перфорацией
Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм - Размер
- Ширина: 380 мм
Высота: 380 мм
Глубина: 210 мм - Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Исполнение
- спереди
- IK-код
- IK08
- Указание
- Смена положения подсоединения несущего рычага и навески двери возможна поворотом корпуса.
- Опционально: Подсоединение несущего рычага Ø 130 мм, размечено в усиливающей пластине со смещением от центра, простое создание отверстия
- Системы замков для доступа сзади: замочный вкладыш, заменяется на мини-комфортную ручку AX, замочные вкладыши 27 мм, исполнение A
- Системы замков для доступа спереди: замочный вкладыш, заменяется на замочные вкладыши исполнение A
- Основной материал
- Листовая сталь
- Указание к арт. №
- подходящая монтажная панель 5051.371 с пакетом с принадлежностями 5051.300
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 9,23 kg
- Gross weight
- 9,26 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 40,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177923157
- ETIM 9
- EC002504
- ETIM 8
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Описание продукта
- AX командная панель с ручками, ШВГ: 380x380x210 мм, листовая сталь, ручки из алюминия, доступ для сервиса спереди
- Документация
- Safety instructions
- Брошюра по нагрузкам
- Руководство