Система линейных шкафов TS 8 из листовой стали благодаря симметричному профилю по ширине и глубине обеспечивает значительный выигрыш в пространстве, а также простой внутренний монтаж. При этом также гарантируется возможность соединения в линейку со всех сторон. Кроме того, встроенное автоматическое выравнивание потенциалов всех плоских деталей и трехступенчатая обработка поверхности обеспечивают оптимальную безопасность.
- Статья №.:
- TS 8286500
- Материал
- Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм
Крыша: листовая сталь 1,5 мм
Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм
Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм
Панели основания: листовая сталь 1,5 мм
Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм - Поверхность
- Каркас шкафа: грунтовка
Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная панель и панели основания: оцинкованные - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Каркас шкафа
Дверь(и)
Навеска двери у однодверных шкафов правая, меняется на левую
Потолочная панель
Задняя стенка
4 рым-болта для транспортировки
Замок: двойная бородка 3 мм
Панели основания
Монтажная панель
2 монтажных шины TS 18 x 38 мм
2 монтажные перемычки по глубине шкафа - Размер
- Ширина: 1.200 мм
Высота: 1.800 мм
Глубина: 600 мм - Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 1.099 мм x 1.696 мм
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 55
- Степень защиты NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- IK-код
- IK09
- Кол-во дверей
- 2
- 2 supportstrips in depth
- Да
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 170,905 kg
- Gross weight
- 179,9 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177250949
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
- TS Линейный распределительный шкаф, ШВГ: 1200x1800x600 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, двудверный спереди
- Документация
- Safety instructions
- White Paper
- Брошюра по заземлению
- Брошюра по нагрузкам
- Прочая техническая информация
- Руководство