Система линейных шкафов TS 8 из листовой стали благодаря симметричному профилю по ширине и глубине обеспечивает значительный выигрыш в пространстве, а также простой внутренний монтаж. При этом также гарантируется возможность соединения в линейку со всех сторон. Кроме того, встроенное автоматическое выравнивание потенциалов всех плоских деталей и трехступенчатая обработка поверхности обеспечивают оптимальную безопасность.
- Статья №.:
- TS 8405510
- Материал
- Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм
Крыша: листовая сталь 1,5 мм
Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм
Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм - Поверхность
- Каркас шкафа: грунтовка
Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Каркас шкафа
Дверь(и)
Навеска двери у однодверных шкафов правая, меняется на левую
Потолочная панель
Задняя стенка
4 рым-болта для транспортировки
Замок: двойная бородка 3 мм - Размер
- Ширина: 400 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 500 мм - Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 55 в сочетании с боковыми стенками и панелями основания
- Степень защиты NEMA
- NEMA 12 в сочетании с боковыми стенками и панелями основания
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- IK-код
- IK09
- Кол-во дверей
- 1
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 48,8 kg
- Gross weight
- 52 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177357266
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
- TS Линейный распределительный шкаф, ШВГ: 400x2000x500 мм, листовая сталь, без монтажной панели, однодверный спереди
- Документация
- Safety instructions
- White Paper
- Брошюра по заземлению
- Брошюра по нагрузкам
- Прочая техническая информация
- Руководство