Система линейных шкафов TS 8

Статья №.: TS 8685500

Система линейных шкафов TS 8 из листовой стали благодаря симметричному профилю по ширине и глубине обеспечивает значительный выигрыш в пространстве, а также простой внутренний монтаж. При этом также гарантируется возможность соединения в линейку со всех сторон. Кроме того, встроенное автоматическое выравнивание потенциалов всех плоских деталей и трехступенчатая обработка поверхности обеспечивают оптимальную безопасность.

Светильник на светодиодах

Боковая стенка, на винтах, листовая сталь для TS, TS IT

Перегородка для TS

Перегородка для модульных панелей для TS

обзорная дверь для TS, TS IT, VX SE

Кабельная шина Угловой профиль для TS, PC, универсального пульта TP, цоколя TS

С-образные профильные шины 30/15 согл. EN 60 715 для VX, TS, VX SE

Профиль для ввода кабеля, сзади для TS, TP

Регулировочная ножка для VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, чиллеров Blue e+

Кабельная шина Угловой профиль для TS, PC, универсального пульта TP, цоколя TS

Панели для ввода кабеля для монтажа в шкафы TS, SE и PC

С-образные профильные шины 30/15 согл. EN 60 715 для VX, TS, VX SE

Профиль для ввода кабеля, сзади для TS, TP

Панели для ввода кабеля для монтажа в шкафы TS, SE и PC

Фиксатор двери для путей эвакуации

Опорный ролик для TS, VX SE, PC

угловые элементы цоколя с панелями цоколя, передними и задними для системы цоколей VX, листовая сталь

угловые элементы цоколя с панелями цоколя, передними и задними для системы цоколей VX, листовая сталь

Панели цоколя, боковые для системы цоколей VX, листовая сталь

Панели цоколя, боковые для системы цоколей VX, листовая сталь

Статья №.:
TS 8685500
Материал
Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм
Крыша: листовая сталь 1,5 мм
Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм
Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм
Панели основания: листовая сталь 1,5 мм
Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность
Каркас шкафа: грунтовка
Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная панель и панели основания: оцинкованные
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
2 монтажных шины TS 18 x 38 мм
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 1.800 мм
Глубина: 500 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
499 мм x 1.696 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 55
Степень защиты NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 12
IK-код
IK09
Кол-во дверей
1
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
89,11 kg
Gross weight
93,8 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177250994
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
TS Линейный распределительный шкаф, ШВГ: 600x1800x500 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, однодверный спереди
Допуски
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Сертификаты
Поверхность
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Декларация производителя
Документация
Safety instructions
White Paper
Брошюра по заземлению
Брошюра по нагрузкам
Прочая техническая информация
Руководство
Листы данных
Каталог технических систем
Техническая информация