Система линейных шкафов TS 8 Для модульной фронтальной конфигурации

Статья №.: TS 8606512

Система линейных шкафов TS 8, без передней двери и монтажной панели, подготовлено для монтажа секционных дверей, секционных монтажных панелей, приборных полок и пр.

Статья №.:
TS 8606512
Области применения
Предназначен для монтажа:
Секционные монтажные панели
Приборные полки и поддоны
Шасси и шины
Секционные двери с обзорными окнами и без них
стандартных обзорных дверей
Поддоны
двустворчатые двери
Панели на шарнирах сверху
Защитная балка
Материал
Каркас шкафа, крыша, задняя стенка и панели основания: Листовая сталь
Поверхность
Каркас шкафа: грунтовка
Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Панели основания: оцинкованные
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Каркас шкафа
Крыша
Задняя стенка
Панель основания, трехсекционная
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 600 мм
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
TS Bayed enclosure system, WHD: 600x2000x600 mm, Sheet steel, without mounting plate, without door
Допуски
Bureau Veritas
Сертификаты
Поверхность
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Декларация производителя
Документация
Safety instructions
Брошюра по заземлению
Брошюра по нагрузкам
Прочая техническая информация
Листы данных
Каталог технических систем