- Статья №.:
- TS 8806512
- Области применения
- Предназначен для монтажа:
- Секционные монтажные панели
- Приборные полки и поддоны
- Шасси и шины
- Секционные двери с обзорными окнами и без них
- стандартных обзорных дверей
- Поддоны
- двустворчатые двери
- Панели на шарнирах сверху
- Защитная балка
- Материал
- Каркас шкафа, крыша, задняя стенка и панели основания: Листовая сталь
- Поверхность
- Каркас шкафа: грунтовка
Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Панели основания: оцинкованные
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Каркас шкафа
Крыша
Задняя стенка
Панель основания, трехсекционная
- Размер
- Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 600 мм
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 58,4 kg
- Gross weight
- 62,7 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177250444
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
-
TS Bayed enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, Sheet steel, without mounting plate, without door