Системы линейных шкафов TS 8, степень защиты IP 66, NEMA 4, крашенная листовая сталь.
- Статья №.:
- TS 8806580
- Материал
- Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм
Крыша: листовая сталь 1,5 мм
Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм
Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм
Основание: листовая сталь 1,5 мм
Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм - Поверхность
- Каркас шкафа, дверь, крыша, основание, задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная панель: оцинкованная - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Каркас шкафа
Дверь
Навеска двери правая, меняется на левую
Потолочная панель
Основание закрытое
Задняя стенка
Монтажная панель
4 рым-болта для транспортировки
Замок: двойная бородка 3 мм
2 монтажных шины TS 18 x 38 мм
2 монтажные перемычки по глубине шкафа
Комплект комплектующих для боковых стенок для дооснащения до IP 66 - Размер
- Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 600 мм - Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 699 мм x 1.896 мм
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 66
- Степень защиты NEMA
- NEMA 1
- NEMA 4
- NEMA 12
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 4
- Type 12
- IK-код
- IK09
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 123,975 kg
- Gross weight
- 131,4 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177597686
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
- TS Линейный распределительный шкаф, ШВГ: 800x2000x600 мм, листовая сталь, IP66 / NEMA 4, с монтажной панелью, однодверный спереди
- Документация
- Info sheet
- Safety instructions
- Брошюра по заземлению
- Брошюра по нагрузкам
- Прочая техническая информация
- Руководство