Система линейных шкафов TS 8 ЭМС-шкафы

Статья №.: TS 8806750

Крупногабаритные шкафы серии TS 8 обладают даже в стандартной версии "хорошей" степенью экранирования. Для повышенных требований по ЭМС Rittal предлагает шкаф TS 8 с высокой степенью ВЧ-экранирования.

Светильник на светодиодах

ЭМС-уплотнение для TS

ЭМС-уплотнение для перегородки

ЭМС-панель основания

Полоски заземления

Кабельный канал для вертикального профиля TS

Кабельный канал

Перегородка для TS

ЭМС-кабельные вводы

Статья №.:
TS 8806750
Описание продукта
Крупногабаритные шкафы серии TS 8 обладают даже в стандартной версии "хорошей" степенью экранирования. Для повышенных требований по ЭМС Rittal предлагает шкаф TS 8 в сертифицированном VDE исполнении с высокой степенью ВЧ-экранирования.
Product modification
Преимущества: улучшенная пластичность, оптимальная защита от коррозии, единый внешний вид.
Материал
Каркас шкафа: листовая сталь с покрытием цинк-магний, 1,5 мм
Крыша: листовая сталь с покрытием цинк-магний, 1,5 мм
Дверь: листовая сталь с покрытием цинк-магний, 2,0 мм
Задняя стенка: листовая сталь с покрытием цинк-магний, 1,5 мм
Панели основания: листовая сталь 1,5 мм
Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность
Каркас шкафа: гладкий
Дверь, задняя стенка и крыша: окрашенные снаружи и неокрашенные изнутри
Панели основания: оцинкованные
Монтажная панель: оцинкованная
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Каркас шкафа
Дверь(и)
Навеска двери правая, меняется на левую
Задняя стенка
Потолочная панель
Панели основания
Монтажная панель
4 рым-болта для транспортировки
Замок: двойная бородка 3 мм
2 монтажных шины TS 18 x 38 мм
2 монтажные перемычки по глубине шкафа
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Размер
Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 600 мм
Указание
При соединении шкафов в линейку необходимо ЭМС-уплотнение
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
121,8 kg
Gross weight
126,8 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177475731
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
TS линейный шкаф, ШВГ: 800x2000x600 мм, листовая сталь, ЭМС-исполнение, с монтажной панелью, однодверный спереди
Допуски
DNV
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Декларация производителя
Документация
Safety instructions
Прочая техническая информация