- Статья №.:
- TS 8450600
- Материал
- Каркас шкафа: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
Крыша: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм, снаружи шлифовка
Дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм, снаружи шлифовка
Задняя стенка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304),1,5 мм, снаружи шлифовка
Панели основания: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
- Поверхность
- Каркас шкафа и панели основания: гладкие
Дверь, крыша, и задняя стенка: шлифовка, зерно 400
Монтажная панель: оцинкованная
- Комплект поставки
- Каркас шкафа
Дверь(и)
Навеска двери у однодверных шкафов правая, меняется на левую
Потолочная панель
Панели основания
Задняя стенка
Монтажная панель
4 рым-болта для транспортировки
Замок: двойная бородка 3 мм
2 монтажных шины TS 18 x 38 мм
2 монтажные перемычки по глубине шкафа
- 2 supportstrips in depth
- Да
- Кол-во дверей
- 1
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- IK-код
- IK09
- Указание
- Исходя из твердости материала, рекомендуется использовать для внутреннего оборудования саморезы.
- Основной материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Размер
- Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 600 мм
- Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 699 мм x 1.896 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 121,1 kg
- Gross weight
- 128,9 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177300798
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
-
TS Линейный распределительный шкаф, ШВГ: 800x2000x600 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, однодверный спереди