Система линейных шкафов TS 8 Нержавеющая сталь

Статья №.: TS 8455600

Системы линейных шкафов TS 8 из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304), вкл. монтажную панель. Степень защиты IP 55.

Светильник на светодиодах

Перегородка для TS

Перегородка для модульных панелей для TS

Панели цоколя, боковые, высота 100 мм, нержавеющая сталь для системы цоколей VX

Кабельная шина Угловой профиль для TS, PC, универсального пульта TP, цоколя TS

Карман для документации из листовой стали для VX, TS, VX SE, PC, нижней части TP

Регулировочная ножка для VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, чиллеров Blue e+

Элементы цоколя передние и задние, 200 мм Нержавеющая сталь для TS, VX SE

Панели цоколя боковые, 100 мм Нержавеющая сталь для элементов цоколя, передних и задних

Статья №.:
TS 8455600
Материал
Каркас шкафа: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
Крыша: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм, снаружи шлифовка
Дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм, снаружи шлифовка
Задняя стенка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304),1,5 мм, снаружи шлифовка
Панели основания: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность
Каркас шкафа и панели основания: гладкие
Дверь, крыша, и задняя стенка: шлифовка, зерно 400
Монтажная панель: оцинкованная
Комплект поставки
Каркас шкафа
Дверь(и)
Навеска двери у однодверных шкафов правая, меняется на левую
Потолочная панель
Панели основания
Задняя стенка
Монтажная панель
4 рым-болта для транспортировки
Замок: двойная бородка 3 мм
2 монтажных шины TS 18 x 38 мм
Кол-во дверей
1
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 12
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
IK-код
IK09
Указание
Исходя из твердости материала, рекомендуется использовать для внутреннего оборудования саморезы.
Основной материал
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Размер
Ширина: 800 мм
Высота: 1.800 мм
Глубина: 500 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
699 мм x 1.696 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
109,6 kg
Gross weight
115,7 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177300743
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
TS Линейный распределительный шкаф, ШВГ: 800x1800x500 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, однодверный спереди
Допуски
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Декларация производителя
Документация
Safety instructions
White Paper
Брошюра по заземлению
Брошюра по нагрузкам
Прочая техническая информация
Руководство
Листы данных
Каталог технических систем
Техническая информация