Система линейных шкафов TS 8 IP 66/NEMA 4X

Статья №.: TS 8450680

Системы линейных шкафов TS 8 из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304), вкл. монтажную панель. Степень защиты IP 66, NEMA 4X выполняется.

Светильник на светодиодах

Панель цоколя, модульная для цоколя TS и цоколя в сборе из нержавеющей стали

Быстрый соединитель, 1-компонентный для TS/TS

Стягивающий соединитель, горизонтальный для TS/TS и TS/PS

Соединительный уголок для TS/TS

Кабельная шина Угловой профиль для TS, PC, универсального пульта TP, цоколя TS

Карман для документации из листовой стали для VX, TS, VX SE, PC, нижней части TP

Панели цоколя боковые, 200 мм Нержавеющая сталь для элементов цоколя, передних и задних

Элементы цоколя передние и задние, 200 мм Нержавеющая сталь для TS, VX SE

Панели цоколя боковые, 100 мм Нержавеющая сталь для элементов цоколя, передних и задних

Статья №.:
TS 8450680
Материал
Каркас шкафа: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
Крыша: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм, снаружи шлифовка
Дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм, снаружи шлифовка
Задняя стенка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304),1,5 мм, снаружи шлифовка
Основание: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 3,0 мм
Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность
Каркас шкафа и панели основания: гладкие
Дверь, крыша, и задняя стенка: шлифовка, зерно 400
Монтажная панель: оцинкованная
Комплект поставки
Каркас шкафа
Дверь(и)
Навеска двери правая, меняется на левую
Крыша
Основание закрытое
Задняя стенка
Монтажная панель
4 рым-болта для транспортировки
Замок: двойная бородка 3 мм
2 монтажных шины TS 18 x 38 мм
Комплект комплектующих для боковых стенок для дооснащения до IP 66
2 монтажные перемычки по глубине шкафа
Кол-во дверей
1
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 66
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
NEMA 12
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4X
NEMA 4
NEMA 12
IK-код
IK09
Указание
Исходя из твердости материала, рекомендуется использовать для внутреннего оборудования саморезы.
Основной материал
Нержавеющая сталь
Размер
Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 600 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
699 мм x 1.896 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
121,1 kg
Gross weight
128,9 kg
EAN
4028177602526
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
TS Линейный распределительный шкаф, ШВГ: 800x2000x600 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, IP66 / NEMA 4x, с монтажной панелью, листовая сталь, однодверный спереди
Допуски
Bureau Veritas
C-UL
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Декларация производителя
Документация
Info sheet
Safety instructions
White Paper
Брошюра по заземлению
Брошюра по нагрузкам
Прочая техническая информация
Руководство
Листы данных
Каталог технических систем
Техническая информация