Базовый шкаф VX с обзорной дверью для использования в промышленности: Каркас шкафа с обзорной дверью спереди, задней дверью, потолочной панелью, секционной панелью основания. Превосходно подходит для эффективного монтажа шкафа.
- Статья №.:
- VX 8840130
- Материал
- Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм
Крыша: листовая сталь 1,5 мм
Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Задняя дверь: Листовая сталь, 1,5 мм
Панели основания: листовая сталь 1,5 мм - Поверхность
- Каркас шкафа: грунтовка
Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Каркас шкафа
Алюминиевая обзорная дверь спереди (180°)
Стальная дверь сзади (130)
Замок спереди и сзади: Двойная бородка 3 мм
Потолочная панель
Панель основания - Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 800 мм - Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 55
- Степень защиты NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- IK-код
- IK08
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 73,2 kg
- Gross weight
- 75,4 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 185,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177951396
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
- VX линейный распределительный шкаф, ШВГ: 600x2000x800 мм, листовая сталь, без монтажной панели, обзорная дверь спереди
- Документация
- Safety instructions
- Брошюра по заземлению
- Брошюра по нагрузкам
- Прочая техническая информация
- Руководство
- Листы данных
- Техническая информация